TIDA-050021

TIDA-050021

Designdateien

Überblick

TIDA-050021 liefert ein Referenzdesign zur Backup-Stromversorgung für das GSM-Modul. Durch Hinzufügen einer einfachen Ladungspumpenschaltung kann dieses Referenzdesign eine Ausgangsleistung von 3,8 V und 2 A unterstützen, selbst wenn die Superkondensator-Spannung auf 1 V abfällt. Dadurch kann die im Superkondensator gespeicherte Energie maximal genutzt werden.

Merkmale
  • Superkondensator-Spannungsbereich: 0,9 V bis 2,7 V
  • Maximale Ausgangsleistung: 3,8 V, 2 A
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Kleine Größe
  • Lineares Hochstrom-Ladegerät mit ca. 0,8 A
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050021.1
Vin (Min) (V) .9
Vin (Max) (V) 2.7
Vout (Nom) (V) 3.8
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 7.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEL6.PDF (1734 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYD9.PDF (121 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYD8.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYE1.ZIP (552 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF61.ZIP (1055 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYE0.PDF (592 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYD7.PDF (158 KB)
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
* Designleitfaden GSM Module Back-Up Power Reference Design for Smart Meters 21.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos