TIDA-050022

TIDA-050022

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert ein Hochfrequenz-Leistungsstufendesign basierend auf dem UCC27282-120-V-Halbbrücken-MOSFET-Treiber und CSD1953-100-V-Leistungs-MOSFETs. Mit effizienten Schaltern und einem flexiblen VGS-Betriebsbereich kann dieses Design die Gesamtverluste von Gate-Ansteuerung und Leitung reduzieren, um einen optimalen Wirkungsgrad zu erzielen. Dieses Leistungsstufendesign kann in vielen Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen eingesetzt werden, wie z. B. in Telekommunikations-Netzteilmodulen, Solarwechselrichtern und Gleichstrommotorantrieben.

Merkmale
  • Kompaktes 100-V-Leistungsstufendesign mit Schaltleistung von bis zu 1MHz
  • Unabhängige PWM-Eingänge für Highside und Lowside mit Querleitungsschutz
  • Niedrige Ausbreitungsverzögerung von 16 ns, typische Verzögerungsanpassung von 1 ns
  • Treiber-VDD-Beriebsbereich 6 V bis 16 V
  • Die Fähigkeit für negative Spannung toleriert Umgebungen mit starkem Rauschen
  • Aktivierung mit niedrigem Standby-Strom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEQ1A.PDF (5275 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZO8.PDF (124 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZO7.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZP0.ZIP (633 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFG5.ZIP (456 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZO9.PDF (1020 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZO6.PDF (235 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbbrückentreiber

UCC27282 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A/3 A mit 5 V UVLO, Verriegelung und Aktivierungsoptionen

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27284 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A/3 A mit 5 V UVLO, Aktivierungsoptionen

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19531Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Power Stage Reference Design for <100-VIN DC/DC Converters (Rev. A) 17.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos