TIDA-050027

TIDA-050027

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-050027 ist eine Stromverteilungslösung für Fernsehplattformen (TV). Das es eine Konfiguration bereitstellt, die gängige Spannungsschienen und Peripheriegeräte emuliert, kann dieses Design als Referenzdesign für mehrere TV-Stromversorgungsarchitekturen verwendet werden, einschließlich LCD und OLED-TV. Am Eingang kommt zum Kurzschlussschutz eine eFuse zum Einsatz, während die hocheffizienten Abwärtswandler die erforderliche Leistung für die Kernschiene, die Always-on-Schienen und die Peripherieschienen bereitstellen. Darüber hinaus bieten Low-Dropout-Regler (LDO) mit niedrigem Ruhestrom für bestimmte Peripheriekomponenten saubere digitale Stromschienen. Zusätzlich zu diesen Leistungskomponenten steuern Lastschalter die Spannung mit geregelten Anstiegsraten, um eine Steuerung der in-/Ausschaltreihenfolge und Energieeinsparungen zu ermöglichen. Zusätzlich integrierte Lastschalter sorgen für Selbstschutz bei gleichzeitiger Verringerung von Komponentenanzahl und Lösungsgröße.

Merkmale
  • Ein Stromversorgungsbaum mit umfassenden Funktionen für gängige TV-Schienen ermöglicht die angemessene Auswahl von Lastschaltern, Abwärtswandlern und LDOs im Systemdesign.
  • Hocheffiziente Abwärtswandler mit schnellem Einschwingverhalten und reduzierter Komponentenanzahl für geringere Lösungsgrößen
  • Integrierte Schutzfunktionen verbessern die Zuverlässigkeit für eine längere Systemlebensdauer.
  • Das Abschalten ungenutzter Lasten führt zu höherer Systemeffizienz und geringerem Standby-Strom.
  • Lastschalter bieten im Vergleich zu diskreten FET-Lösungen eine geringere Lösungsgröße und Komponentenanzahl.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050027.1 TIDA-050027.2 TIDA-050027.3 TIDA-050027.4 TIDA-050027.5
Vin (Min) (V) 12 12 5 5 3.3
Vin (Max) (V) 16 16 5 5 3.3
Vout (Nom) (V) 5 1 1.5 3.3 1.8
Iout (Max) (A) 4 6 2 1 1
Ausgangsleistung (W) 20 6 3 3.3 1.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEO4B.PDF (7346 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZM8A.PDF (222 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZM7A.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM330.ZIP (1199 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFG1A.ZIP (974 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZM9A.PDF (1237 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZM6A.PDF (386 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TLV62568 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 1 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62569A — Abwärtswandler, 2 A, hoher Wirkungsgrad, mit Forced-PWM im SOT-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS564201 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 4 A, Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS566250 — 4,5-V- bis 17-V-, 6-A-Synchron-Abwärtswandler mit VID-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV755P — 500 mA Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem IQ mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV759P — Hochpräziser, einstellbarer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und 1 A, mit niedrigem IQ un

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22810 — Lastschalter, 18 V, 3 A, 79 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22919 — Lastschalter mit Ausgangskurzschlussschutz (5,5 V, 1,5 A, 90 MΩ)

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22975 — Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit, optionaler Ausgangsentladung und th

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS25221 — 0,275 – 2,7 A (einstellbar) ILIMIT, USB-Leistungsschalter, 2,5-5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Rückstroms

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TLV809E — Spannungsüberwacher (Reset-IC) mit Active-Low-Push-Pull-Ausgang mit geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2595 — 2,7 bis 18 V, 34 mΩ, eFuse 0,5–4 A mit Überspannungsschutz in kleinem WSON-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Multi-rail TV Power Supply Ref Design With Flexible Partitioning (Rev. B) 11.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos