TIDA-050028

TIDA-050028

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-050028 bietet den Frontend-Schutz eines SSD-Moduls und zeigt die voll ausgestattete Stromversorgungsstruktur standardmäßiger 3,3-V-, 1,8-V- und 1,5-V-Schienen. Dieses größenoptimierte Design unterstützt Kunden bei der geeigneten Auswahl von integrierten Schaltkreisschutzbausteinen, Lastschaltern und DC-DC-Wandlern.

Merkmale
  • Eine voll ausgestattete SSD-Stromversorgungsstruktur für standardmäßige 3,3-V-, 1,8-V- und 1,5-V-Schienen bis zu 3 A ermöglicht die geeignete Auswahl von Lastschaltern und DC-DC-Wandlern im Systemdesign
  • Die Klemmenfunktion bei schneller Überspannung der eFuse TPS2595 gewährleistet einen stabilen und robusten Systemleistungsbus VBus
  • Lastschalter bieten im Vergleich zu einer diskreten MOSFET-Lösung eine kleinere Lösungsgröße und einen geringeren Durchlasswiderstand
  • Alle geschalteten Stromschienen verfügen über eine Anstiegsgeschwindigkeitsregelung zur Begrenzung des Einschaltstroms
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050028.1 TIDA-050028.2 TIDA-050028.3 TIDA-050028.4 TIDA-050028.5 TIDA-050028.6 TIDA-050028.7
Vin (Min) (V) 2.7 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 1.4
Vin (Max) (V) 18 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 3.3 2.8 1.15 1.5 2.8 12 3.3
Iout (Max) (A) 3.7 1.5 1 .5 1.5 .1 .05
Ausgangsleistung (W) 12.21 4.2 1.15 .75 4.2 1.2 .165
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Hot Swap Other Other Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Boost- Integrated Switch Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEP6.PDF (6736 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZP8.ZIP (172 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZP7.ZIP (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZQ0.ZIP (3228 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFG7.ZIP (488 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZP9.ZIP (706 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZP6.ZIP (435 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61372 — 16 V/3,6 A-Sync-Boost mit Lasttrennung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62821 — 1-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 2-mm-VSON-HR-Gehäu

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62822 — 2-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 2-mm-VSON-HR-Gehäu

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV743P — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 300 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22975 — Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit, optionaler Ausgangsentladung und th

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22976 — Lastschalter, 2 Kanäle, 5,7 V, 6 A, 14 mΩ, mit einstellbare Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentl

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2595 — 2,7 bis 18 V, 34 mΩ, eFuse 0,5–4 A mit Überspannungsschutz in kleinem WSON-Gehäuse
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
* Designleitfaden VBus Protection With eFuse for Solid State Drive Modules Reference Design 13.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos