TIDA-050032

TIDA-050032

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt einen DC-DC-Flyback-Spannungswandler mit 5 V und 200 mA Ausgang für RS485-Anwendungen im Bereich Datenkonzentratoren vor.

Der isolierte 4000-V-AC-Stromschaltkreis ist eine einfache und kostengünstige Lösung, da er einen vollständig integrierten Wandler TLV61046A und einen handelsüblichen Transformator verwendet. Zur Stromversorgung des RS485-Bausteins lässt sich die gesamte Schaltung einfach auf die Systemplatine kopieren. Das verkürzt die Designzeit von Schaltplan und Layout beträchtlich.

Detaillierte Prüfstandergebnisse wie Wirkungsgrad, Lastausregelung und Betriebswellenform finden Sie im Benutzerhandbuch als Referenz.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V
  • 5 V Ausgangsspannung mit 200 mA Maximalausgang
  • 4000-VAC-Isolations-Spannungstransformator
  • Primärseitige Regelung zur Minimierung der Lösungskosten
  • Mit Evaluierungsplatine getestete Schaltung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050032
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) 1
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEU9.PDF (629 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM236.PDF (40 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM235.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM238.ZIP (320 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFN3.ZIP (204 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM237.PDF (190 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM234.PDF (77 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TLV61046AAufwärtswandler, 28 V Ausgangsspannung, mit Leistungsdiode und Trennschalter

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 5 V Output, 4000-VAC Isolation Power Supply Reference Design 07.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos