TIDA-050035

TIDA-050035

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet ein kompaktes und skalierbares Kameramodul für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und andere Sichtanwendungen in Fahrzeugen. Es kombiniert einen 2-Megapixel-(2-MP) Bildwandler mit einem 4 Gbit/s-Serializer und einen vierkanaligen Power-Management-IC (PMIC).

Das Kameramodul ist ein zwei-Platinen-Design zur Veranschaulichung der Flexibilität und Skalierbarkeit der Leistungs- und Serializer-Komponenten für verschiedene Bildsensoren, je nach Anwendung.

Der 4 Gbit/s-Serializer verfügt über die FPD-Link III SerDes-Technologie und ermöglicht die Übertragung unkomprimierter Videodaten per Fernzugriff an ein System-on-a-Chip (SoC) oder Verarbeitungssystem für maschinelles Sehen. Bidirektionale Steuersignale und Power-over-Coaxial (POC) können auch mit einem einzigen Kabel an das Kameramodul übertragen werden.

Der Kamera-PMIC ermöglicht ein kompaktes Designoptimiert für Flexibilität und thermische Leistung durch Integration von drei Abwärtswandlern und einem Low-Dropout-Regler (LDO) mit programmierbaren Ausgangsspannungen und Sequenzierung. Verschiedene Überwacher sind auf jeder Schiene integriert, um die Anzahl der Komponenten und den Gesamtformfaktor weiter zu reduzieren.

Merkmale
  • 20 mm × 20 mm-Leistungs- und Serializer-PCB kompatibel mit einer Vielzahl von Bildsensoren
  • Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad und geringem Rauschen
  • Hochauflösende Kameraanwendungen mit dem 4-Gbit/s-Baustein DS90UB953-Q1
  • 2,6-MP-AR0233-Bildwandler von ON Semi™ mit Full-HD, AD 13 bit, MIPI 4-Lane, RAW24, RAW20, RAW16, RAW14, RAW12
  • Einzelner Rosenberger FAKRA-Koaxialanschluss für digitale Video-, Strom-, Steuerungs- und Diagnosefunktionen
  • Zusätzliche Diagnosefunktionen zur Ermöglichung des Automotive Safety Integrity Level (ASIL)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050035.1 TIDA-050035.2 TIDA-050035.3 TIDA-050035.4
Vin (Min) (V) 5 0 0 0
Vin (Max) (V) 18.3 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 3.5 2.8 1.8 1.2
Iout (Max) (A) .142 .026 .157 .058
Ausgangsleistung (W) .497 .0728 .2826 .0696
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEV5.PDF (2802 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM479.ZIP (222 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM478.ZIP (128 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM481.ZIP (3122 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFS4.ZIP (1231 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM480.ZIP (1433 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM477.ZIP (745 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB953-Q1 — MIPI ® CSI-2 FPD-Link III-Serializer mit 2 MP für 2 MP/60fps-Kameras und Radar

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650320-Q1 — 18-V-PMIC, 800 mA, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobili

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650330-Q1 — 18-V-PMIC, 1,5 A, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650331-Q1 — 18-V-PMIC mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO für Kameramodule bis zu ASIL B

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650332-Q1 — 18-V-PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650333-Q1 — 18-V-PMIC mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO für Kameramodule bis zu ASIL B
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
* Designleitfaden Scalable Automotive 2-MP Camera Module Reference Design With Camera PMIC 24.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos