TIDA-050042

Referenzdesign für Li-Ion-Akkulader mit 1 bis 6 s und bis zu 1,5 A mit schaltender CC-Quelle

TIDA-050042

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine kostenoptimierte, auf der Platine integrierte Batterieladelösung für Saugroboter im mittleren oder unteren Bereich, welche eine Ladestromkapazität von bis zu 1,5 A mit einer kleinen Layoutfläche sowie eine Ladespannungsgenauigkeit von ± 3 % und eine Ladestromgenauigkeit von ± 3 % bietet.

Das Design ermöglicht ein stabiles und reibungsloses Ladeprofil von sanfter Vorladung bis zu Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV) und wurde mit einem 4S2P-Li-Ion-Akkupack evaluiert.

Merkmale
  • Untersützung für einen großen Eingangsspannungsbereich: 4 V bis 30 V (1-s- bis 6-s-Li-Ion-Batterieladerlösung)
  • Bis zu 1,5 A maximaler Ladestrom
  • Rein hardwarekonfigurierbares 3-stufiges Laden mit externen Schaltkreisen
    • Vorladung, Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV)
    • CC und CV
  • Implementieren Sie eine Vorladestufe mit einfachem Analogschaltkreis
  • Erzielen Sie einen reibungslosen und stabilen CC-zu-CV-Übergang mit interner Kompensation und einfacher Steuerlogik
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEX6.PDF (4178 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM671.PDF (122 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM670.PDF (73 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM673.ZIP (5414 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFW8.ZIP (406 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM672.PDF (429 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM669.PDF (166 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9002Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

TPS92200Synchroner Abwärtswandler-LED-Treiber mit Dimmoptionen, Eingangsspannung 4 V bis 30 V, Ausgangsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV7021Energieeffizienter, kleiner Komparator mit Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 1-6s, up to 1.5A Li-ion Battery Charger Ref Design with Switching CC Source 21.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos