TIDA-050052

Referenzdesign für DC-DC-Abwärtswandler mit hoher Leistungsdichte

TIDA-050052

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-050052 ist ein 3-V- bis 17-V-VIN-Spannungsabwärtswandler-Referenzdesign unter Verwendung des TPS62903 für Anwendungen mit sehr begrenztem Designraum. Das Referenzdesign reduziert die Eingangsspannung auf 1,2-V-VOUT und ist in der Lage, eine Last von bis zu 3 A mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem Ruhestrom zu liefern. Der in diesem Design verwendete Induktor ist ein 1-μH-Induktor mit einem DCR (Gleichstromwiderstand) von 48 mΩ. Die Gesamtgröße der Lösung einschließlich aller externen Komponenten beträgt 25 mm2 und ermöglicht eine hocheffiziente DC-DC-Wandlung, eine geringe Größe und den niedrigsten Betriebsruhestrom (IQ) in der Branche.

Merkmale
  • Kleine Gesamtlösungsgröße von 25 mm2
  • Leistungsdichte von 120 mA/mm2
  • Eingangsspannung von 3 V bis 17 V
  • Kontinuierlicher Ausgangsstrom von bis zu 3 A
  • Niedriger IQ: 4 μA typisch
  • Sperrschichttemperatur im Betrieb von -40 ºC bis 150 ºC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEZ7.PDF (2793 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM913.PDF (926 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM912.PDF (130 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM915.ZIP (876 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG19.ZIP (76 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM914.PDF (400 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM911.PDF (129 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62903Hocheffizienter Abwärtswandler, 3 bis 17 V, 3 A, mit niedrigem Ruhestrom im QFN-Gehäuse (1,5 mm ×

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High Power Density 17-V, 3-A Buck Converter Reference Design PDF | HTML 23.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos