TIDA-050053

TIDA-050053

Designdateien

Überblick

Diese invertierende Stromversorgungsreferenz unterstützt eine Ausgangsspannung von -12nbsp;V bei einem Strom von bis zu 1,2nbsp;A von einem 8nbsp;V bis 16nbsp;V Eingang. Eine solche negative Spannung wird für viele Anwendungen benötigt, z. B. für die Vorspannung optischer Module, Leitungstreiber, Operationsverstärker und andere Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Die Verwendung des TPS62933nbsp;Leistungswandlers ermöglicht ein sehr einfaches negatives Spannungsinverter-Design (invertierender Buck-Boost), um eine negative Ausgangsspannung von -12nbsp;V bei 1,2nbsp;A Stromstärke zu erzeugen.

Merkmale
  • Einfaches Design für invertierende Stromversorgung
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 16 V
  • Kontinuierlicher Ausgangsstrom von bis zu 1,2 A
  • Geringes Rauschen (weniger als 1nbsp;% Ausgangswelligkeit)
  • Spitzenstromregelungsmodus mit interner Kompensation
  • Sperrschichtbetriebstemperatur: -40°C bis 150°C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUE82A.PDF (929 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM957.PDF (138 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM956.PDF (142 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM959.ZIP (1746 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG28.ZIP (671 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM958.PDF (497 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM955.PDF (232 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62933 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem IQ, 3,8 bis 30 V, 3 A, 200 kHz bis 2,2 MHz, im SOT-583-Gehäu
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
* Designleitfaden 8-V to 16-V Input, 1.2-A, –12-V Inverting Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 02.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos