TIDA-050056

TIDA-050056

Designdateien

Überblick

Der TIDA-050056 ist ein Referenzdesign für einen 5-V- bis 17-V-Eingangsspannungsabwärtswandler, der für Anwendungen mit sehr begrenztem Designraum vorgesehen ist.  Das Referenzdesign nutzt den Aufwärtswandler TPS629210-Q1, reduziert die Eingangsspannung auf 3,3-V-VOUT und ist in der Lage, eine Last von bis zu 1 A mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem Ruhestrom zu liefern. Der in diesem Design verwendete Induktor ist ein 1,5-μH-Induktor mit einem DCR (Gleichstromwiderstand) von 138 mΩ. Die Gesamtgröße der Lösung einschließlich aller externen Komponenten beträgt 20 mm². Dieses Design bietet eine hocheffiziente Gleichstrom/Gleichstrom-Wandlung und eine kleine Lösungsgröße mit einem niedrigen Betriebsruhestrom (IQ). Dasselbe Design gilt für den TPS629210-Baustein, welcher Pin-zu-Pin-kompatibel mit TPS629210-Q1 ist.

Merkmale
  • Kleine Gesamtlösung von 20 mm²
  • Leistungsdichte von 50 mA/mm²
  • Eingangsspannung von 5 V bis 17 V
  • Kontinuierlicher Ausgangsstrom von bis zu 1 A
  • Niedriger IQ: 4 μA typisch
  • Minimale Betriebs-Sperrschichttemperatur von –40 °C bis 150 °C
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050056.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 17
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 3.3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Integrated Switch
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUC56.PDF (1934 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMA40.PDF (156 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA39.PDF (152 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA42.ZIP (10702 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG46.ZIP (5201 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA41.PDF (382 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA38.PDF (232 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS629210-Q1Hocheffizienter synchroner 1-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 1

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden High Power Density 12-Vin, 3.3-Vout, 1-A Buck Converter Reference Design PDF | HTML 15.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos