TIDA-050057

TIDA-050057

Designdateien

Überblick

Dieses Netzteil-Referenzdesign unterstützt die VCCIN_AUX-Schiene in den Plattformen Intel® Alder Lake und Raptor Lake. Der Einsatz eines TPS51215A-Controllers in Kombination mit einem Operationsverstärker könnte die Steuerungsfunktionen einschließlich VID-Steuerung, Lastleitung (LL) und Stromüberwachung (IMON) unterstützen. Die Position für den Prüfgerät-Interposer ist in diesem Referenzdesign reserviert, um die Evaluierung zu unterstützen.

Merkmale
  • Differenzielle Spannungsrückkopplung
  • Flexible Ausgangsspannung von 0,5 V bis 2,0 V und 0-V-VOUT-Unterstützung durch 2-Bit-VID
  • Programmierbare Softstartzeit und Übergangszeit der Ausgangsspannung
  • Verbesserte Lasttransienten mit 2-mΩ-Lastleitung (LL)
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUE18.PDF (1348 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMB40.PDF (1225 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB39.PDF (133 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB42.ZIP (2047 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGB8.ZIP (1173 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB41.PDF (6787 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB38.PDF (1375 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS51215A — Einphasiger D-CAP2-Controller, 3 bis 28 V Eingangsspannung, mit 2-Bit-VID

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9051 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87355Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON 5 mm x 6 mm-Leistungsblock, 45 A
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
* Designleitfaden Alder Lake and Raptor Lake VCCIN_AUX Rail in PC Applications Reference Design PDF | HTML 08.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos