TIDA-050060

Referenzdesign für 2,9-MP-Kameramodul mit Schnittstelle nach MIPI CSI-2, PMIC, FDP-Link III und POC

TIDA-050060

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet ein kompaktes und skalierbares Kameramodul für Kameraanwendungen in der Automobilindustrie. Es kombiniert einen 2,9-Megapixel-(2,9-MP)Bildwandler mit einem 4-Gbit/s-Serializer und einen vierkanaligen integrierten Power-Management-Schaltkreis (PMIC).

Das Kameramodul ist ein Design mit zwei Platinen zur Veranschaulichung der Flexibilität und Skalierbarkeit der Leistungs- und Serializer-Komponenten für verschiedene Bildsensoren. 

Der Kamera-PMIC ermöglicht ein kompaktes Design, optimiert für Flexibilität und thermische Leistung durch Integration von drei Abwärtswandlern und einem Low-Dropout-Regler (LDO) mit programmierbaren Ausgangsspannungen und Sequenzierung. Überwacher sind auf jeder Schiene integriert, um die Anzahl der Komponenten und den Gesamtformfaktor insgesamt weiter zu reduzieren.

Merkmale
  • 20 mm × 20 mm-Leistungs- und Serializer-PCB kompatibel mit einer Vielzahl von Bildsensoren
  • Wechselstrom/Gleichstrom-Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad
  • Hochauflösende Kameraanwendungen mit dem 4-Gbit/s-Baustein DS90UB953
  • 2,95-MP IMX623 Bildwandler von Sony® mit Full-HD, AD 12 Bit, MIPI 4-Lane, RAW12, RAW14, RAW16, RAW20, RAW24
  • Einzelner Rosenberger FAKRA-Koaxialanschluss für digitale Video-, Strom-, Steuerungs- und Diagnosefunktionen
  • Zusätzliche Diagnosefunktionen zur Aktivierung von ASIL
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF06.PDF (1630 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMAQ8.ZIP (290 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAQ7.ZIP (190 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAR0.ZIP (3366 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG92.ZIP (1247 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAQ9.ZIP (1611 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAQ6.ZIP (415 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB953-Q1MIPI ® CSI-2 FPD-Link III-Serializer mit 2 MP für 2 MP/60fps-Kameras und Radar

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650320-Q118-V-PMIC, 800 mA, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobili

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650330-Q118-V-PMIC, 1,5 A, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650331-Q118-V-PMIC mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO für Kameramodule bis zu ASIL B

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650332-Q118-V-PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650333-Q118-V-PMIC mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO für Kameramodule bis zu ASIL B

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive 3-MP Scalable Camera Module Reference Design with PMIC and FPD-Link PDF | HTML 18.08.2022

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-050036 Referenzdesign für 2-MP-Kameramodul für DMS und andere Kameramodule für den Automobilbereich

Software-Entwicklung

Support-Software
ALP Analog LaunchPad™-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos