TIDA-050071

TIDA-050071

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren in der Automobilindustrie bietet eine vielseitige, geschützte Stromversorgungsstruktur für gängige Prozessoren in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Infotainmentanwendungen, darunter TDA4x-Q1 und AM6x-Q1. Die beschriebenen Prozessoren arbeiten mit Sensorfusionssystemen, Kameramodulen und Domänencontrollern. Die detaillierte Anleitung unterstützt Designer bei der Entwicklung geschützter Stromversorgungssysteme. Außerdem stehen zusätzliche Stromschienen für DDR-Speicher (Double Data Rate) und Zusatzlasten zur Verfügung. Das Design enthält einen integrierten MSPM0-Mikrocontroller (MCU) zur Programmierung der Stromschienenspannungen und der Sequenzierung.

Merkmale
  • Vollständig integrierte Stromversorgungsschienen für TDA4x-Q1, AM69x-Q1, AM62x-Q1 und weitere Prozessoren
  • Kompakte Designgröße (54 mm × 54 mm)
  • Unterstützt einen Kaltstart bis hinunter auf 3 V
  • Geringe Anzahl an Komponenten
  • Zusätzliche Stromschienen zum Ansteuern von Zusatzlasten
  • Integrierte Programmierbarkeit
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050071.1 TIDA-050071.10 TIDA-050071.2 TIDA-050071.3 TIDA-050071.4 TIDA-050071.5 TIDA-050071.6 TIDA-050071.7 TIDA-050071.8 TIDA-050071.9
Vin (Min) (V) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vin (Max) (V) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 3.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Iout (Max) (A) 3 3.5 3 .01 .3 .3 .4 .4 2 2
Ausgangsleistung (W) 9.9 6.3 9.9 .018 .54 .54 .72 .72 3.6 3.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF54.PDF (1003 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB47.PDF (232 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBU8.PDF (127 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBV0.ZIP (3613 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC893.ZIP (1025 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBU9.PDF (1123 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBU7.PDF (330 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

MSPM0L1306-Q1 — 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMQ66430-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 3 A, mit niedriger EMI und 1,5-µA-Ruhestrom für die Automobilindust

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74900-Q1 — Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B4255-Q1 — Spannungs-Tracking-LDO mit 70 mA, 40 V, mit Tracking-Toleranz von 5 mV für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22995H-Q1 — Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit (5,5 V, 3 A, 19 mΩ) für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51200A-Q1 — Senk- und Quell-DDR-Abschlussregler

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS6521905-Q1 — Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) für die Automobilindustrie mit drei Abwärtswandl
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
* Designleitfaden Off-Battery Processor Power Reference Design for ADAS and Infotainment Applications PDF | HTML 14.08.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos