TIDA-050072

TIDA-050072

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen USB-PD3.0-Adapter mit 65 W für viele Ladeanwendungen, einschließlich Mobiltelefone, Laptops und Tablet-PCs. Das Design erreicht eine hohe Effizienz und Leistungsdichte durch den Einsatz von integrierten GaN-FETs LMG3624 mit Strommessungssimulation. Der quasiresonante Flyback ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einfacher Handhabung und geringen Schaltverlusten.

Merkmale
  • Erreichte Leistungsdichte von 25,29 W/in³; für kompakte Adapterausführungen
  • 92,83 % Wirkungsgrad bei Volllast, 90-VAC-Eingang
  • 94,09 % Wirkungsgrad bei Volllast, 115-VAC-Eingang
  • 94,32 % Wirkungsgrad bei Volllast, 230-VAC-Eingang
  • Verlustreduzierung von 160 mW durch integrierte verlustfreie Strommessung
  • 30-mW-Leistungsaufnahme im Standby-Modus bei 115 VAC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050072.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3.25
Ausgangsleistung (W) 65
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF57.PDF (1683 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMC71.PDF (262 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC70.PDF (161 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC73.ZIP (1717 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGJ6.ZIP (930 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC72.PDF (1215 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC69.PDF (613 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3624 — GaN-FET, 700 V, 155 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 65-W, GaN-Based USB PD 3.0 USB Type-C® Adapter Reference Design PDF | HTML 28.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos