TIDA-050073

TIDA-050073

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungs-Referenzdesign mit geringer Welligkeit unterstützt eine Ausgangsspannung von 1,2 V bei einem Strom von bis zu 3 A von einem Eingang mit 3,8 V bis 30 V. Eine solche niedrige Welligkeitsspannung wird für viele Anwendungen wie ADC, HF-Transceiver und analoges Frontend (AFE) benötigt. Die Verwendung des TPS62933F-Leistungswandlers in Kombination mit einem LC-Filter zweiter Stufe ermöglicht ein sehr einfaches Stromversorgungsdesign mit geringer Welligkeit, das eine Ausgangsspannung von 1,2 V bei 3 A-Strömen erzeugt.

Merkmale
  • <1 mV niedrige Spitze-zu-Spitze-Amplitude der Ausgangswelligkeit
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 30 V
  • Kontinuierlicher Ausgangsstrom von bis zu 3 A
  • Spitzenstromregelungsmodus mit interner Kompensation
  • Sperrschichtbetriebstemperatur: -40°C bis 150°C
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050073.1
Vin (Min) (V) 3.8
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 3.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF58.PDF (1175 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMD18.PDF (202 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD17.PDF (157 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD20.ZIP (2723 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGN9.ZIP (614 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD19.PDF (671 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCR8.PDF (228 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62933F — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 3,8-V- bis 30-V-Eingang, 2 A, 200 kHz bis 2,2 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 3.8V to 30V input, 3A, 1.2V low-output-ripple power supply with second stage filter reference design PDF | HTML 13.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos