TIDA-050080

TIDA-050080

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen gemeinsamen Schaltkreis in Hochspannungs-DC-Bussen – Vorladung – mit neueren, kleineren und kosteneffizienteren Komponenten. Dieses Design enthält den isolierten Schaltertreiber TPSI3100–Q1, der eine verstärkte Isolierung zwischen Spannungsbereichen bietet und keine sekundärseitige Vorspannungsversorgung zum Ansteuern von Feldeffekttransistoren (FET) benötigt. TPSI3100-Q1 bietet auch integrierte digitale Komparatoren zur Fehlererkennung, die in diesem Design für den Überstromschutz verwendet werden. Dieses Design ist für ein Batteriemanagementsystem (BMS) mit 800 V ausgelegt, kann aber auch in 400 V Systemen implementiert werden.

Merkmale
  • Verstärkte Isolierung von 5 kVRMS
  • Integrierte isolierte Bias-Stromversorgung
  • Unterstützt 800 V Antriebsstrang-Architekturen
  • Bietet ein kostengünstiges Überstromerkennungsschema
  • Kann 2mF Kondensatoren auf 800 V in 500 ms laden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF73.PDF (971 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDB9.PDF (206 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDB8.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDC1.ZIP (1673 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGR8.ZIP (743 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDC0.PDF (729 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDB7.PDF (292 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Solid-State-Relais

TPSI3100-Q1 — Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit 17-V-Gate-Stromversorgung und

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High-Voltage Passive Precharge With Overcurrent Protection Reference Design PDF | HTML 30.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos