TIDA-060009

Referenzdesign für Motor-Hubantrieb für die Automobilindustrie

TIDA-060009

Designdateien

Überblick

Dieses Design beschreibt die Ansteuerung einer Motorhauben- oder Heckklappenhebevorrichtung für Fahrzeuge.

In diesem Design treiben ein BD-Hubmotor mit Bürsten und eine elektromagnetische Kupplung eine typische Hebevorrichtung mit Getriebe an. Dieses Design beinhaltet einen Warntongeber, eine LED-Anzeige und eine Richtungssteuerung mit einem Motortreiber und einem High-Side-Schalter für die Automobilindustrie. Ein stromgesteuerter Gate-Treiber mit Anstiegsratensteuerung trägt zur Verbesserung der MOSFET-Effizienz und zur Verringerung von Schaltspitzen bei.

Dieses Design bietet eine einfache, robuste Implementierung mit einer geringen Anzahl von Komponenten und wenig Platinenplatz im Vergleich zu Relaislösungen.

Merkmale
  • Über ein 12-V-Autobatteriesystem betrieben
  • Ausgangsleistung für Hebevorrichtung bis maximal 360 W
  • Ausgangsleistung für Kupplung bis maximal 48 W
  • Sleep-Modus mit geringem Stromverbrauch von weniger als 55 µA
  • Überstrom- und Kurzschlussschutz durch VDS-Erfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE84.PDF (8873 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWM6.PDF (498 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWM5.PDF (399 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWM8.ZIP (1332 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCER7.ZIP (287 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWM7.PDF (8660 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWM4.PDF (232 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8703-Q1Intelligenter Gate-Treiber für 47-V-H-Brücke für den Automobilbereich mit SPI-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1H100-Q11-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G17-Q1Zweikanalige 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Automotive Trunk Lift Drive Reference Design 29.06.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos