TIDA-060027

TIDA-060027

Designdateien

Überblick

In diesem Referenzdesign wird eine Kombination aus Sicherungen mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC) und Siliziumdioden-AC-Bausteinen (Silicon Diode Alternating Current, SIDAC) vorgeschlagen, um die Transceiver auch bei anhaltend hohen Spannungen betriebsbereit zu halten. Es wird die Fähigkeit dieser speziellen Schutzbausteinkombination für RS-485-Transceiver hervorgehoben.

Merkmale
  • 15-V-Niederspannungs-SIDAC
  • PTC-Sicherung (120 V / 240 V)
  • Zusätzliche Pads für Tests alternativer Bausteine
  • Stiftleisten für einfache Verbindungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUER9.PDF (1321 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM153.PDF (72 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM152.PDF (43 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM155.ZIP (399 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFL7.ZIP (1669 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM154.PDF (304 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM151.PDF (120 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1500 — 5 V-RS-485-Transceiver mit bis zu 500 Kbit/s und ±8 kV-ESD-Schutz gemäß IEC
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
* Designleitfaden Protecting RS-485 Transceivers from Sustained High-Voltage EOS Reference Design 06.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos