TIDA-060033

Referenzdesign für Bootstrap-Erweiterung mit hoher Ausgangsspannung

TIDA-060033

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet drei THS3491 Highspeed-Hochspannungs-Transimpedanzverstärker, um einen sinusförmigen Ausgangsspannungshub von 50 Vpp bei 1 MHz zu liefern und gleichzeitig eine Großsignalbandbreite (BW) von 100 MHz bei 20 Vpp Ausgang aufrechtzuerhalten. Die hohe Ausgangsspannung wird erreicht, indem die Versorgungsspannungen des Verstärkers in Bezug auf den Ausgang moduliert werden, wobei eine Technik verwendet wird, die als Bootstrapping bekannt ist. Diese Technik erweitert effektiv den nutzbaren Stromversorgungsbereich des Verstärkers unter Beibehaltung der empfohlenen Betriebsbedingungen.

Merkmale
  • Ausgangsspannungshub mit hoher Ausgangsspannung: >50 Vpp bei 1 MHz
  • Maximale Versorgungsspannung: ±32 V
  • Hochkapazitive Lastansteuerung von 100 pF bis 1000 pF
  • Großsignalbandbreite: 100 MHz für 20 Vpp skalierbarer kleiner Formfaktor für mehrere Subsysteme
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEW8.PDF (1615 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMAP3.PDF (219 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAP2.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAP5.ZIP (1162 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG89.ZIP (678 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAP4.PDF (1670 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAP1.PDF (233 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS3491900-MHz-Verstärker mit hoher Leistung und Stromrückkopplung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Bootstrap High-Output Voltage-Extension Reference Design PDF | HTML 05.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos