TIDA-060043

TIDA-060043

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert, wie der 56G PAM-4-retimer DS560DF410 zum Ausgleich von Hochgeschwindigkeitssignalen in aktiven Elektrokabelanwendungen verwendet werden kann. Das Design ist eine Modul-Compliance-Platine (MCB), die Signale von einem QSFP-DD-Anschluss durch einen Retimer zu SMA- und MXP-Anschlüssen sowohl in Ein- als auch in Ausgangsrichtung leitet.

Merkmale
  • 8 unabhängige Kanäle für jede Richtung
  • QSFP-DD-Kabelkompatibilität, für Eingang und Ausgang
  • Host-seitige Huber-SUHNER- und SMA-Kompatibilität, für Ein- und Ausgang
  • Konfigurierbar über elektrisch löschbaren programmierbaren schreibgeschützten Speicher (EEPROM) oder USB-zu-I²C-Kommunikation
  • Header für alle relevanten Debug- und Konfigurations-Pin-Steuerungen und Interrupts
  • Auf der Platine integrierte Leistungsregelung für Bereiche von 3,3 V bis (1,8 V, 1,2 V)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF29.PDF (838 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMC00.PDF (743 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBZ9.PDF (182 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC02.ZIP (4729 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGI2.ZIP (736 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC01.PDF (4353 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBZ8.PDF (913 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62867 — Synchroner Abwärtswandler, 2,4 bis 5,5 V Eingangsspannung, 6 A, im QFN-Gehäuse (1,5 × 2,5 mm)

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer

DS560DF410 — Multi-Rate-Retimer, 4 Kanäle, 56 GBit/s, mit Crosspoint

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A52 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 2 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0108 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 8 Bit, autom Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 56G Retimer QSFP-DD MCB Reference Design PDF | HTML 09.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos