TIDA-060054

TIDA-060054

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für das Audio-Subsystem eines humanoiden Roboters enthält eine digitale 8-Kanal-Mikrofonschnittstelle, die vom Hochleistungs-PDM-zu-TDM-Wandler PCMD3180-Q1 in einem einzigen TDM-Datenstrom verarbeitet wird und einen TAS6511-Q1-Audioverstärker der Klasse D mit digitalem Eingang enthält, um eine Ausgangsleistung von 50 W an eine 2-Ω-Last zu liefern.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 19V
  • 8-Kanal-Pulsdichtemodulation-Mikrofone (Pulse Density Modulation, PDM) mit simultaner Umwandlung
  • 50-W-Ausgangsleistung über eine 2-Ω-Last
  • Programmierbare digitale Lautstärkeregelung
  • Externe ASI- und I2C-Header zum Anschluss an den Systemprozessor
  • Integriert mit Hauptplatine für Audiowandler für PC-Audio und Programmieroption
  • Materiallistengröße (Bill of Materials, BOM) hervorgehoben
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFJ3A.PDF (815 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME66.PDF (5115 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SBOMCU6.PDF (199 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME67.ZIP (20124 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGX9.ZIP (7202 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME65.PDF (27726 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME64.PDF (519 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-ADCs

PCMD3180-Q1 — Achtkanaliger Automobilwandler von Pulsdichtemodulationseingang zu TDM- oder I²S-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS6511-Q1 — 1-Kanal-Audioverstärker, Klasse D, Digital-Eingang, 50 W, 2 MHz, Strommessung, Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR51450-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 5A, mit extrem geringem Ruhestrom für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV767-Q1 — Linearer Low-Dropout-Regler mit positiver Spannung und einstellbarem und festem Ausgang für die Auto

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Humanoid Robotics Audio Subsystem Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 07.08.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos