TIDA-080003

TIDA-080003

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für den 3D-Druck ermöglicht eine schnellere Entwicklung von Desktop-3D-Druckanwendungen mit der DLP® Pico-Technologie. Dieses Design verwendet ein Stereolithographie (SLA)-Verfahren, bei dem ein Fotoharz aufeinanderfolgenden zweidimensionalen Mustern ausgesetzt wird, um ein dreidimensionales Objekt in jeweils einer Schicht zu erstellen. Aufgrund des schichtbasierten Druckens ist diese Technik im Vergleich zu alternativen Technologien wesentlich schneller. Dieses Referenzdesign verwendet den DLP Pico 0,3-Zoll TRP HD 720 p DMD (DLP3010) mit dem Display- und Lichtcontroller DLPC3478. Der DLP3010 DMD bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Auflösung, Größe und Kosten und eignet sich für Desktop-3D-Drucker mit kleinem Formfaktor. Die Anwendungsfälle umfassen Verbraucher-, professionelle und industrielle Anwendungen. Dieses Referenzdesign enthält ein Beispiel für ein Lichtmodul-Design, das Elektronik und Optik sowie Software zur Erzeugung von Mustersätzen enthält, um alle Arten von Schichtbildern zu belichten, die im 3D-Druckprozess verwendet werden. Das Referenzdesign enthält auch den PMIC DLPA2005 und den LED-Treiber.

Merkmale
  • Auflösung von 1280 × 720 mit flexibler und präziser Lichtsteuerung 
  • Kompaktes Leiterplattenlayout mit Unterstützung für optische eine 720 p (DLP3010)-Engine und einschließlich HDMI- und USB-Konnektivität 
  • Wird im DLP3010EVM-LC-Layout verwendet 
  • 19-V-Eingang und LED-Stromantrieb bis zu 2,5 A 
  • GUI der PC-Software zum Senden beliebiger Mustertypen an das Lichtmodul
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEG5.PDF (13583 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWZ6A.PDF (322 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWZ8.ZIP (200 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWZ7A.ZIP (5114 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEU8A.ZIP (5377 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWZ5A.ZIP (587 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DLP-Controller & -Treiber

DLPA2005 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 und DLP2010NIR (0,2 WVGA) DMDs

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC3478 — DLP® Controller für DLP3010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)
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
* Designleitfaden Small Form-factor, High Definition DLP Pico Reference Design for Desktop 3D Prin 05.09.2018
Technischer Artikel Make desktop 3D printing more affordable with DLP® Pico™ technology PDF | HTML 09.01.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos