TIDA-080006

TIDA-080006

Designdateien

Überblick

Dieses DLP3034-Q1-Elektronik-Referenzdesign steuert einen DLP-Projektor an, der eine in Glas eingebettete Phosphorfolie beleuchten kann, um ein transparentes Fensterdisplay zu erzeugen. Der Phosphorfilm ist unter normalen Bedingungen transparent, wird aber bei Anregung mit 405-nm-Licht des Projektors DLP3034-Q1 zu einem farbenfrohen Display.

Merkmale
  • Für den Automobilbereich zugelassener DLP3034-Q1-Chipsatz
  • Unterstützt 405-nm-LED-Beleuchtung
  • Stromgeregelter LED-Treiber
  • Unterstützt ein oder zwei LED-Farbkanäle
  • Unterstützt bis zu 4 A und 9 V pro Kanal
  • 12 V Eingang
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUER2.PDF (864 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM437.ZIP (456 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM436.ZIP (158 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM439.ZIP (2529 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFR5.ZIP (1315 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM438.ZIP (3273 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM435.ZIP (384 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28023-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 50 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
DLP-Controller & -Treiber

DLPC120-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein-Controller für den Chipsatz DLP3030-Q1 zum Einsatz in der Automo

Datenblatt: PDF | HTML
DMDs für Displays im Innenraum

DLP3034-Q1 — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), Automobil, 0,3 Zoll, 405 nm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65100-Q1 — LCD-Stromversorgung für die Automobilindustrie, 2,7 bis 5,8 V, mit Aufwärtswandler, Dual-Ladungspump

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28023 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 50 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden 405-nm DLP® Automotive Transparent Window Display Electronics Reference Design 27.01.2020

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-080004 — Referenzdesign für Elektronik- und LED-Treiber für Head-Up-Displays mit Augmented Reality-Funktionen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos