TIDA-080008

TIDA-080008

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt die Eigenschaften, den Betrieb und die Verwendung des LED/Laser-Treibers. Dieser Treiber enthält unseren TPS92641-IC, welcher als Solid-State-Treiberlösung konfiguriert ist, und stellt einen geregelten 3-Kanal-Stromausgang zur Ansteuerung von drei Solid-State-Bausteinen bereit. Verwendet wird eine hocheffiziente Topologie eines synchronen Abwärtswandlers mit einem Induktor. Dieses Referenzdesign enthält die Treiberspezifikationen, ein Schaltplan-Diagramm, PCB-Layout-Kunstwerke, empfohlene Testeinrichtungen und eine Stückliste, welche dem Endbenutzer dabei helfen, den Treibers in seine spezifischen Anwendung zu implementieren.

Merkmale
  • Hohe Helligkeit
  • Kostengünstige Stückliste (BOM)
  • Unterstützt die Architektur mit der Pumpe an der Oberseite
  • Gute Leistung
  • Kompakte Abmessungen
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEW9.PDF (1312 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM566.ZIP (101 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM565.PDF (94 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM568.ZIP (193 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFU2.ZIP (292 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM567.ZIP (2021 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM564.PDF (272 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DLP-Controller & -Treiber

DLPA100 — DLP®-Treiber für DLPC4420, DLPC4430 und DLPC7540

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

TPS92641 — Synchrone Abwärtsregler für präziser Helligkeitsregelung von LED-Treibern mit Shunt-FET Treiber
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
* Designleitfaden Display LED Driver Reference Design PDF | HTML 24.04.2020

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01347 — Referenzdesign einer sehr hellen 4K-UHD-Projektionslösung mit der DLP®-Technologie von TI TIDA-01474 — Referenzdesign für 1080p-Laser-TV

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos