TIDA-080010

TIDA-080010

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält den 0,3-Zoll-3,6-Megapixel-Chipsatz von DLP® Pico® für 3D-Drucker mit Nah-UV-Mikrospiegelbaustein (DMD). Das Design beinhaltet den DLP300S oder DLP301S 2560 x 1440 (WQHD) DMD, den DLPC1438 Display Controller und den DLPA2005 PMIC/LED Treiber. Der DLPC1438 3D-Druckcontroller unterstützt den zuverlässigen Betrieb der digitalen Mikrospiegelbausteine (DMD) DLP300S und DLP301S in DLP 3D-Druckeranwendungen. Der DLPC1438-Controller stellt eine komfortable Schnittstelle zwischen Benutzerelektronik und dem DMD bereit, um das Design schneller, hochauflösender und zuverlässiger DLP 3D-Drucker zu ermöglichen.

Merkmale
  • Digitaler Controller für 0,3-Zoll-DMD mit 3,6 Megapixel
  • Lineare Gamma-Modi, optimiert für die Optimierung der Gleichmäßigkeit der Beleuchtung und des Graustufendrucks
  • Programmierbare Belichtungszeit
  • 8-Bit einfarbige Graustufenausgabe
  • Programmierbare LED-Stromregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF08.PDF (805 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCH5.ZIP (409 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCH4.PDF (143 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCH7.ZIP (484 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGL7.ZIP (3988 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCH6.PDF (6053 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCH3.PDF (509 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DLP-Controller & -Treiber

DLPC1438DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP300S und DLP301S

Datenblatt: PDF
UV-DMDs (<420 nm)

DLP300SDigitaler (fast UV) DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQHD, 0,3 Zoll

Datenblatt: PDF | HTML
UV-DMDs (<420 nm)

DLP301SDigitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,3 Zoll, WQHD, hochleistungsfähig, nahe UV-Bereich
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
* Designleitfaden 3.6-Megapixel 3D Printer Reference Design PDF | HTML 05.01.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos