TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN

TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN

Designdateien

Überblick

The reference design provides customers an extremely small form factor but still compliant to the iPad® charge current requirement of up to 2.1A at 5V. The switching buck, TPS54340, features switching frequency that is up to 2MHz which is above the audio band requirements. Customers can leverage the small form factor of this reference design and can provide USB charging capability at multiple space-constraint locations within the car. ESD protection on USB pins is provided via TPD2E001.

Merkmale
  • Small form factor design, PCB size: 1100X700 mils only
  • Switching frequency of TPS54340 can be up to 2MHz which is above the audio band
  • TPS5430 provides up to 2.1A @ 5V outputs
  • ESD protection on USB pins via TPD2E001

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVC111.PDF (1143 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SNVC107.PDF (82 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™
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
* Prüfbericht Test Report for the iPad Automotive Charger 11.06.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos