TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

Designdateien

Überblick

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE is a Bluetooth Smart reference design for long range applications. Use the CC2590 range extender to increase output power and improve sensitivity and thus achieve much longer range.

Merkmale
  • Use Bluetooth low energy technology for long range applications
  • Connect your solution to the Internet of Things (IoT)
  • Over-the-air upgrades from phone/tablet to equipment
  • Use a smartphone instead of local display for:
    • More information, historical data, etc.
    • More intuitive set-up and configuration
    • Easy remote access to data
    • Personal operator/user setup and configuration
  • This circuit design is tested and includes firmware, GUI, demo and getting started guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU676.PDF (666 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRC13.PDF (119 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC795.ZIP (819 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC12.PDF (415 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2541Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC25902,4-GHz-Reichweiten-Extender mit bis zu +14 dBm Ausgangsleistung

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Long-Range Bluetooth Low Energy Design Guide 22.12.2014
Anwendungshinweis AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541 13.03.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos