TIDEP-0097

TIDEP-0097

Designdateien

Überblick

Dieses auf dem TI-Jacinto™-DRA71x-Prozessor basierende Referenzdesign für den Automobilbereich konzentriert sich auf Kosteneinsparungen auf Systemebene. Das 6-lagige Design reduziert die Platinenkosten durch ein optimiertes Breakout-Schema, die Integration von Schlüsselfunktionen und ein optimiertes Stromverteilungsnetzwerk. Funktionen können je nach Anforderungen des Endprodukts hinzugefügt oder entfernt werden. Dieses Design richtet sich an Anwendungen wie Infotainment und rekonfigurierbare digitale Cluster. Es unterstützt HDMI, USB3.0/2.0, den digitalen Klasse-D-Verstärker TAS6424, FPD-Link-Schnittstelle und mehrere andere Funktionen. Es umfasst einen 12-V-Eingang mit einem einzelnen PMIC. Außerdem ist ein Softwareentwicklungskit für Linux, Android oder QNX enthalten.

Merkmale
  • Der TI-Jacinto-DRA71x-Prozessor mit integrierten Funktionen unterstützt Kunden bei der Entwicklung kostengünstiger und funktionsreicher Infotainment- und Kombiinstrument-Systeme der Einstiegsklasse (Display-Audio)
  • Prozessor auf Basis des ARM Cortex-A15 mit 600 MHz, 800 MHz und 1 GHz Geschwindigkeit sowie 3D/2D-Grafik, C66x-DSP und Cortex-M4-Optionen
  • Prozessor-Softwareentwicklungskit (SDK) für die Linux-, Android- und QNX-Entwicklung
  • Zu den kostensparenden Merkmalen gehören ein Hardwardesign mit 6 Schichten, Rückfahrkamera-Unterstützung, Tuner-Integration mit softwaredefiniertem Radio, Klasse-D-Verstärker und Unterstützung für Multizonen-Audio
  • Enthält den Power-Management-IC TPS65919 von TI und den Klasse-D-Audioverstärker TAS6424
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDN2.PDF (1264 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTS3.PDF (119 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTS2.PDF (51 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVL7.ZIP (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTS5.ZIP (5106 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE26.ZIP (938 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTS4.PDF (1128 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTS1.PDF (944 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio- & Radar-DSP-SoCs

DRA710 — 600-MHz-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit Grafik für Infotainment und Cluster

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS6424-Q1 — Audioverstärker der Klasse D, 75 W, 2 MHz, 4 Kanäle, 4,5 - 26,4 V Digitaleingang, für die Automob

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC811R-Q1 — Energieeffizienter Physical-Layer-Transceiver PHYTER™ für die Automobilindustrie, Ethernet 100BASE-T

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC811S-Q1 — Energieef. 100BASE-T1 Ethernet PHY-Trans. mit xMII-Unterst., Diagnose-Toolkit, Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB921-Q1 — Serializer für FPD-Link III, 5−96 MHz, 24 Bit Farbtiefe

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65919-Q1 — Power-Management-IC (PMIC), Automobil, 3,15 V bis 5,25 V, 4 Abwärtswandler, 4 LDO
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
* Designleitfaden Cost-Effective In-Vehicle Infotainment System Reference Design 29.11.2017
Benutzerhandbuch DRA71x Cost Effective Automotive Reference Design 01.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos