TIDEP-0100

TIDEP-0100

Designdateien

Überblick

Ein Schwerpunkt dieses Platinendesigns sind Taktiken zur Einsparung von Kosten auf Systemebene. Hauptbereiche, die sich auf die Fertigungskosten auswirken, sind die Anzahl der Leiterplattenschichten und die Größe des Kontaktlochs. Der AM570x verfügt über ein Gehäuse mit Kontaktloch-Kanal-Arrays. Diese Kanäle ermöglichen den Aufbau der Leiterplatte in nur 6 Schichten bei einem Signalausbruch von 100 %. Der zusätzliche Platz hilft beim Signalausbruch und dem Routing, während gleichzeitig kleinere, teurere Bohrer für die Kontaktlöcher vermieden werden. Ein weiterer zusätzlicher Vorteil größerer Kontaktlöcher ist die Verbesserung der Zuverlässigkeit und elektrischen Leistung. Dieses Referenzdesign basiert auf dem Texas Instruments Sitara™ AM570x System-on-Chip. Die bereitgestellten Quelldokumente stellen ein Platinendesign dar, das in bestimmten Schlüsselbereichen auf Stabilität und Konformität getestet wurde. Dazu gehören DDR-Stabilität, HDMI-Leistung, Oszilloskop-Erfassung der Ein-/Ausschaltreihenfolge und eine Integritätsanalyse des Stromversorgungsnetzwerks (Power Design Network, PDN).

Merkmale
  • Sitara™ AM570x System-on-Chip (17 x 17 mm)
  • Referenzdesign-Dateien für eine 6-schichtige Platine
  • 100 % Signalausbruch und Routing für alle Signale
  • SerDes-Routing für DDR, HDMI, USB3 und CSI-2
  • Referenzstromversorgungsdesign mit TPS65916 PMIC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE41.PDF (1230 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTS3.PDF (119 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTS2.PDF (51 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVL7.ZIP (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTS5.ZIP (5106 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE26.ZIP (938 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTS4.PDF (1128 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTS1.PDF (944 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65916Power-Management-Unit (PMU) für Prozessor

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5708Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP, Multimedia und Secure Boot

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden AM570x Six-Layer Reference Design 07.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos