TIDEP-01008

TIDEP-01008

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign einer Multisensor-Plattform für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) von D3 Engineering bietet qualifizierten Entwicklern eine voll funktionsfähige Evaluierungsplattform zum Testen und Entwickeln von ADAS-Anwendungen, die hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt werden.  D3 bietet auch SOM (System on a Module)-Lösungen an, die aus ADAS-Embedded-Prozessoren (z. B. TDA3x) bestehen, die mit diesem Referenzdesign arbeiten.

DesignCore™ TDA3x-Starterkit für Automobilanwendungen von D3

Merkmale
  • Bietet ein benutzerfreundliches Referenzdesign einer Basisplattform, die mehrere LVDS-basierte Sensorsysteme für die Automobilindustrie unterstützt
  • Bietet eine Plattform für Plug-and-Play mit einem TDA3-basierten CPU-Modul (D3 Engineering SOM)
  • Bietet den Pfad zu einer Hauptplatine für die Automobilindustrie zur möglichen Verwendung mit anderen Prozessor-SOMs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEH8A.PDF (660 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYA9.ZIP (2027 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYA8.PDF (254 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYB1.ZIP (19327 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF55.ZIP (9248 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYB0.ZIP (2152 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYA7.ZIP (1263 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

HVDA551-Q1 — CAN-Transceiver für die Automobilindustrie, 5 V mit E/A-Pegelanpassung und Low-Power-Mode-Stromverso

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54341 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61240 — 2,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62090 — Synchroner Abwärtswandler mit DCS™-Steuerung, 6 V Eingangsspannung 3 A, Wirkungsgrad bis zu 97%

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62170 — Abwärtswandler, 3-17 V, 0,5 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP102 — Digitaler Temperatursensor 2C, I2C/SMBus-Schnittstelle im 2,56 mm² großen Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83867CR — Energieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver in einem kompakten QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TFP410 — TMDS-DVI-Sender/Serializer, 165 MHz, mit integrierter Panelbus™-Schaltung

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TPD12S520 — HDMI-Empfänger-Port-Schutz und Schnittstellenbaustein

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TPD12S521 — HDMI-Transmitter-Port-Schutz und Schnittstellenbaustein

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1H100-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9539 — I2C/SMBus-E/A-Expander, 16 Bit 1,65 V bis 5,5 V mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22965 — Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentladung
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
* Designleitfaden Multi-Sensor Platform Reference Design for Jacinto™ ADAS Processors (Rev. A) PDF | HTML 11.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos