TIDEP-01037

TIDEP-01037

Designdateien

Überblick

Dieses Design bietet eine kostengünstige und kompakte Referenz für eine Kick-to-Open (KTO)-Endanwendung auf der Basis von AWRL6432, dem Single-Chip-Automobil-Radarsensor mit 60GHz. Das Design verwendet hochleistungsfähiges Leiterplattenmaterial und ist für Endanwendungen in der Fahrzeuginnenraum-Sensorik wie Kinderanwesenheitserkennung (CPD) und Einbrucherkennung (ID) ausgelegt. Der AWRL6432-Sensor führt maschinenlernbasierte Anwesenheits- und Erkennungsalgorithmen aus, um die Fahrzeuginsassen zu erkennen und zu klassifizieren.

Merkmale
  • 12-V-Unterstützung für Autobatterieanschlüsse
  • Kleines Formfaktor-Design (18 mm × 55 mm)
  • Großer Antennen-FOV (120 × 120 Grad) und 6,5dBi Spitzenverstärkung
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFC3.PDF (1274 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDQ9.PDF (374 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDQ8.PDF (159 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDR1.ZIP (7495 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGU7.ZIP (1177 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDR0.PDF (3292 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDQ7.PDF (799 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWRL6432 — Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN3404-Q1 — 3,3-V-CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate (FD) mit Abschaltung und Standby-Modus, für die Automo

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650365-Q1 — 35 V-PMIC für die Automobilindustrie, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Radar bis zu
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
* Designleitfaden Low-Power In-Cabin Reference Design PDF | HTML 10.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos