TIDEP0011

TIDEP0011

Designdateien

Überblick

This reference design aims to supply the AVS core supply (CVDD) in the Keystone Multicore DSPs, mainly the C66x series. The C66x series uses SmartReflex technology to enable the DSP to control its supply voltage. In order to meet this requirement, this design combines a Synchronous Buck Converter (TPS56121) with the voltage Programmer for POL (LM10011). The LM10011 accepts a 6-bit or 4-bit VCNTL from the DSP and changes the output voltage of the TPS56121 to what the DSP requires. The LM10011 has a high accuracy (1.0%) accuracy allowing  additional system margin in the remaining power supply components and distribution. For processors which require specific initial startup voltages the LM10011 can be configured to start up at one of 16 selectable currents.

Merkmale
  • 1.0% Output Current Accuracy (0°C to +100°C)
  • 1.25% Output Current Accuracy (–40°C to +125°C)
  • Input Voltage Range: +2.97V to +5.5V
  • Pin Selectable VID Format (6/4 bit)
  • 16 Selectable Start-Up Currents
  • Precision Enable to Support Custom UVLO
  • Tested reference design that includes schematic, design files, bill of materials, and test data.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU393.PDF (1300 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR732.ZIP (18 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC467.ZIP (2172 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR731.PDF (277 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C6671 — Hochleistungs-Single-Core C66x Fest- und Fließkomma-DSP - 1GHz

Datenblatt: PDF
Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C6672 — Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz

Datenblatt: PDF
Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C6674 — Hochleistungs-Quad-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz

Datenblatt: PDF
Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C6678 — Hochleistungs-Octo-C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS54320 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4,5 V bis 17 V Eingangsspannung, 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54521 — Synchroner 5-A-Abwärtswandler mit 17 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

TMS320C6670 — Fest- und Fließkomma-DSP mit 4 Kernen für Kommunikation und Telekommunikation

Datenblatt: PDF
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS84320 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 14,5 V Eingangsspannung, 3 A, integrierte Stromversorgungslösung

Datenblatt: PDF
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

LM10011 — VID-Spannungsprogrammierer, 1% Genauigkeit, 4/6-Bit für Point-of-Load Regler mit einstellbarer Start

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP8275 Test Results 13.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos