TIDEP0015

TIDEP0015

Designdateien

Überblick

Capacitive touchscreen displays generally provide a higher quality and better user experience than traditional resistive touchscreen displays. This reference design shows how to interface a capacitive touchscreen display to the Sitara AM437x processors. The display has an integrated touchscreen controller that interfaces with the AM437x via its I2C port.

 

Merkmale
  • Color 7-Inch TFT LCD panel with capacitive touch user interface
  • WVGA 800x480 pixel resolution with 24-bit RGB interface
  • LCD interface connected to the integrated DSS (Display Sub-System) of the Sitara AM437x processor
  • Capacitive Touch Screen connected to the Sitara AM437x processor over I2C
  • 27 white LED's for backlight controlled TPS61081 PWM controlled LED driver
  • The required power for the LCD is provided by the TPS65105 Linear regulator supply.
  • Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files, and HW User's Guideimplemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR807.ZIP (20 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR806.ZIP (472 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR805.PDF (51 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65105 — 4-kanalige LCD-Vorspannungsversorgung mit voll integr. pos. Ladungspumpe, LDO-Controller, 3,3 V, 0,9

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4376 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4377 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4378 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4379 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik

Datenblatt: PDF | HTML

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
LINUXEZSDK-SITARA — Linux EZ Software Development Kit (EZSDK) für Sitara&Trade-Prozessoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos