TIDEP0016

TIDEP0016

Designdateien

Überblick

Über die QSPI-Schnittstelle der Sitara AM437x-Prozessoren können Systementwickler einen NOR-Flash anschließen. Die Schnittstelle ist schnell genug, um XIP (Execute-in-Place) zu unterstützen. Ein solches Design bietet Flexibilität für die Codepartitionierung und Systemkosteneinsparungen durch die Verwendung von günstigerem NOR-Flash oder weniger DDR-Speicher.

Merkmale
  • 512-Mega-Bit-NOR-Flash, über eine Quad-SPI-Schnittstelle mit dem Sitara AM437x-Prozessor verbunden
  • 4-polige SPI-Schnittstelle mit externem Chip-Auswahlsignal
  • SPI-MODUS 3
  • Vollständige Subsystemreferenz mit Schaltplänen, Materialliste, Designdateien und HW-Benutzerhandbuch, implementiert auf einer vollständig bestückten Platine, die für Test- und Validierungszwecke entwickelt wurde.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR810.ZIP (18 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR809.ZIP (315 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR808.PDF (29 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4376 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4377 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4378 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4379 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDXSK437X — AM437x starter kit

Über die QSPI-Schnittstelle der Sitara AM437x-Prozessoren können Systementwickler einen NOR-Flash anschließen. Die Schnittstelle ist schnell genug, um XIP (Execute-in-Place) zu unterstützen. Ein solches Design bietet Flexibilität für die Codepartitionierung und Systemkosteneinsparungen durch die (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0012 — DDR3 Referenzdesign ohne VTT-Terminierung mit AM437x TIDEP0013 — Referenzdesign für Embedded USB 2.0 TIDEP0016 — QSPI-NOR-Referenzdesign mit AM437x
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXSK437X — AM437x starter kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0012 — DDR3 Referenzdesign ohne VTT-Terminierung mit AM437x TIDEP0013 — Referenzdesign für Embedded USB 2.0 TIDEP0016 — QSPI-NOR-Referenzdesign mit AM437x

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
EVM User's guide AM437x Starter Kit Evaluation Module (TMDXEVM437x) Hardware User's Guide 04.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos