TIDEP0018

TIDEP0018

Designdateien

Überblick

This camera interface design connects to a 10-bit parallel interface to the AM335x general purpose memory controller (GPMC) 16-bit multiplexed address/data bus. This design consumes roughly 150mW less power than typical USB solutions, and is ideal for applications like portable data terminals, ruggedized handhelds, portable consumer, industrial handhelds and others. The reference design is based on the QuickLogic 3.1 MP Camera Sensor (using an Aptina 3.1 MP sensor) connected to a camera expansion board. Together, they connect to the BeagleBone platform. The BeagleBone and the QuickLogic 3.1 MP camera add-on board are available for purchase.

More information on QuickLogic: http://www.quicklogic.com
More information about BeagleBone: https://www.ti.com/tool/beaglebn

More information about the QuickLogic 3.1 MP camera add-on board for the BeagleBone, including design files and software: http://www.quicklogic.com/solutions/reference-designs/ti-sitara-beaglebone-camera-cape/

Merkmale
  • Supports up to 5MP camera at 10fps with DMA
  • Up to 30 frames per second (fps) at VGA (640 x 480) resolution
  • Reduces system power consumption up to 150mW
  • No software effort required for OEM
  • 6x6mm, non-HDI rules package
  • This is an example sub-system design that includes schematics, BOM, Gerbers and other design files.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU464.PDF (82 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR972.ZIP (22 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR974.ZIP (142 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC544.ZIP (1460 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR973.ZIP (1460 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR971.ZIP (151 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS737 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 1 A, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC1T45 — 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V-Q1 — Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Parallel Camera Interface for Sitara Processors Design Guide 29.07.2014
Third party document Low Power Camera Interface to BeagleBone Reference Design [QuickLogic Information Page] 30.07.2014
Third party document BeagleBone 3.1MP Camera Cape System Reference Manual 30.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos