TIDEP0024

TIDEP0024

Designdateien

Überblick

This low power mode implementation realizes processor power consumption less than 0.1 mW while keeping LPDDR2 memory in self refresh consuming ~ 1.6 mW. The system solution is comprised of AM437x Sitara processor, LPDDR2 memory and TPS65218 power management IC and optimized for new low power mode along with support for legacy low power modes. The processor power is minimized by turning off all the processor power supplies except RTC power supply. System power state transitions including power supply control can be performed by single interface signal (PMIC_PWR_EN signal) with PMIC register programming.

Merkmale
  • Suspend to RAM with the lowest system power mode
    • AM437x in RTC-only mode
    • TPS65218 in suspend state
    • LPDDR2 in self refresh
  • System can resume back to the state it was before suspending
  • RTC-only suspend power consumption
    • AM43x + TPS65218: < 0.1 mW
    • Typical 2Gb LPDDR2: 1.6 mW
  • Suspend Events by:
    • By programming RTC registers
    • By setting up the RTC alarm
  • Resume Events:
    • RTC alarm goes off
    • PMIC push button or AC power detection
  • Resume Time
    • < 300 msec hardware latency
    • < 1 sec for software to resume to previous state (depending on application use case)
  • This design is tested and includes schematics, BOM, and design guide.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU571.PDF (57 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAX0.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAX1.ZIP (212 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRAW1.PDF (69 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS63010 — Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 2 A-Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS781 — 150 mA, extrem niedriger IQ, Low-Dropout-Spannungsregler mit Aktivierung

Datenblatt: PDF
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65218 — Power-Management-IC (PMIC) für ARM Cortex-A8/A9 SoCs und FPGA

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4376 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4377 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4378 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4379 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen
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
* Designleitfaden AM437x Low-Power Suspend Mode With LPDDR2 Design Guide 03.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos