TIDEP0038

TIDEP0038

Designdateien

Überblick

Vision analytics is a critical function for many industrial automated applications including machine vision, inspection automation, surveillance and image processing.  This hardware/software design kit is optimized for vision analytic based applications and provides the all of hardware design elements, along with the C, C++ based foundational software to get the reference design up and running quickly, yet with the flexibility for the developer to focus on adding differentiated application algorithms and features.

Merkmale
  • Offers a Vision Development Kit (VDK)from CriticalLink, LLC that is a complete hardware and software framework designed to accelerate the development of vision applications
  • Includes both a Xilinx Spartan 6 FPGA and a TI OMAP-L138 dual core processor
  • Is based on Critical Link's production-ready MityDSP-L138F System on Module (SOM)
  • Offers source design files for the base Industrial I/O card and the camera expansion cards
  • Offers easy interface to OMAP-L138-based SOM
  • Vision algorithm software including color space conversion, edge detection, convolution and customer processing blocks along with TI’s image processing library software in source code
  • Offers ARM based GUI software
  • Supports several vision sensor cameras in monochrome or color format
  • Offers a wide variety of standard peripherals supported including ENET, USB, SATA and LCD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA69.PDF (657 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFU3.PDF (261 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFU4.PDF (618 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFU1.ZIP (254 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFU5.ZIP (4860 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRFU6.ZIP (16814 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRFT9.PDF (90 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRFU0.PDF (242 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-DACs

DSD1791 — Stereo-Audio-DAC mit 113 dB Rauschabstand (Hardwaresteuerung)

Datenblatt: PDF
Audio-Operationsverstärker

OPA2134 — SoundPlus™ Audio-Operationsverstärker mit geringer Verzerrung, geringem Rauschen und Präzision

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS5430 — Abwärtswandler, 5,5 V bis 36 V Eingang, 3 A, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TFP410 — TMDS-DVI-Sender/Serializer, 165 MHz, mit integrierter Panelbus™-Schaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2041B — 0,5 A Ladevorgang, ±25 % ILIMIT-Genauigkeit, 2,7–5,5 V, 70 mΩ USB-Leistungsschalter, Active-Low

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

OMAP-L138 — C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456MHz

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS232E — 5-V-Zweikanal-250kbps-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-9 V-Ausgang und +/-15-kV-IEC-ESD-Schu

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TLV803 — 3-polige Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit Aktiv-Low- und Open-Drain-Reset
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
* Designleitfaden Vision Analytics OMAPL-138-Based HW and SW Reference Platform Design Guide 23.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos