TIDEP0081

TIDEP0081

Designdateien

Überblick

Für Breitbandempfänger-Systementwickler, die derzeit FPGA oder ASIC zur Verbindung von Highspeed-Datenwandlern mit einem Basisbandprozessor verwenden und eine schnellere Markteinführung mit höherer Leistung und erheblicher Reduzierung von Kosten, Stromverbrauch und Größe benötigen. Dieses Referenzdesign enthält die erste umfassend verfügbare JESD204B-Schnittstelle zur Prozessorintegration und digitalen Frontend-Verarbeitung (DFE). Die Verbindung von ADC32RF80 mit DAC38J84 bietet eine effiziente Lösung für Luftfahrt und Rüstungsindustrie, Prüf- und Messgeräte sowie industrielle Anwendungen.

Merkmale
  • Einfache Integration des Signalprozessors in Datenwandler über JESD204B
  • Nutzbare Bandbreite von zwei 75-MHz-Kanälen oder einem einzelnen 100-MHz-Kanal bei Verbindung mit dem ADC32RF80
  • DFE-Verarbeitung für Filterung, Downsampling oder Upsampling:  FFTC-Hardwarebeschleuniger zur Entlastung rechenintensiver 2D-FFT-Vorgänge für geringe Latenz und hohe Genauigkeit
  • Breitband-Sampling mit JESD-verbundener Signalverarbeitungslösung einschließlich digitaler Signalprozessoren (DSP), ADC- und DAC-Platinen, Demosoftware, Konfigurations-GUIs und Einführungshandbuch
  • Robuste Demonstrations- und Entwicklungsplattform mit drei EVMs, einer Karte mit deterministischer Latenz, Schaltplan, Materialliste, Benutzerhandbuch, Benchmarks, Software und Demos
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC85.PDF (1223 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNT3.PDF (343 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNT4.ZIP (10326 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRNT2.PDF (6439 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54620 — 4,5 V bis 17 V, 6 A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS65400 — Synchroner Vierfach-Wandler, 4,5 V bis 18 V Eingangsspannung, 4/4/2/2 A, mit Schnittstelle für PMBus

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC38J84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

PCA9306 — 2-Bit, bidirektionaler 400 kHz I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2065C — USB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 4,5 - 5,5 V, 86 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, rückwärtss

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22913 — 5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

66AK2L06 — System-on-Chip (SoC) mit Multicore-DSP + ARM KeyStone II

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC244A — 8-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Receiver

ADC32RF80 — Dual-DDC/Kanal-Breitbandempfänger mit 2 Kanälen, 14 Bit, 3 GSPS, RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC
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
* Designleitfaden Wideband Receiver With 66AK2L06 JESD204B Attach to ADC32RF80 Reference Design 23.09.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
BIOSLINUXMCSDK — SYS/BIOS und Linux Multicore Software Development Kits (MCSDK) für C66x, C647x, C645x-Prozessoren PROCESSOR-SDK-K2L — Prozessor-SDK für 66AK2LX-Prozessoren – Unterstützung für Linux und TI-RTOS RFSDK — Radio-Frequenz-Software Developer Kit (RFSDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos