TIDM-BANKCARDREADER

TIDM-BANKCARDREADER

Designdateien

Überblick

This solution implements a magnetic card reader for smart phones based on MSP430G2432 microcontroller. The reader is designed for reading out the content of the bank card based on ISO7811 and sending the card's information (such as card ID and expiration data, etc.) back to the mobile host.

Merkmale
  • Ultra-low power: average 1uA standby and <2mA for reading (information can be stored for years)
  • Low cost design using an MSP430 Value Line MCU, a single channel op-amp, and a few passive components
  • Small form factor
  • Easy to integrate into a full system
  • Android test tool application provided"
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR749.PDF (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR748.PDF (66 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDC472.ZIP (293 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

OPA348Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (45 μA)

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430G243216-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Mobile Phone Bank Card Reader Application Report 17.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos