TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD

TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD

Designdateien

Überblick

This solution implements a batteryless keyboard using Near Field Communications (NFC) technology. The core part of this solution is TI’s dynamic NFC tag that can be read and written to by a host microcontroller. Mobile phones that support NFC can quickly discover and recognize this keyboard and then build a connection between the keyboard and application. This design is a battery-less system (i.e., does not require a battery to operate), which enables customers to build products with optimized dimensions (e.g., thin keyboards) and of lighter weight (e.g., easier to carry).

Merkmale
  • Battery-less solution
  • Standard PC/AT keyboard character set
  • More than 400 characters /min input capability
  • About 20 mW power consumption for both ultra-low-power MSP MCU and RF430CL330 tag
  • Low-cost PCB coil antenna for power harvesting
  • Android test tool and InputMethod application provided
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR747.PDF (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR746.PDF (72 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDC471.ZIP (671 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430FR5739 — 24-MHz-MCU mit 16KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

RF430CL330H — Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Batteryless Near Field Communication (NFC) Keyboard User's Guide 17.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos