TIDM-BUCKBOOST-BIDIR

TIDM-BUCKBOOST-BIDIR

Designdateien

Überblick

This design implements a bi-directional, non-isolated buck boost power converter, ideal for solar microconverters, hybrid electric vehicles (HEV) including Regeneration (Regen or Recuperation), and battery charging applications.

Merkmale
  • Highly efficient design, supporting greater than 95% max efficiency.
  • 250 KHz rapid switching frequency supports smaller passive components for reduced board area and greater longevity.
  • Three control modes to support various application use-cases: 1) output voltage control 2) MPPT control (Input current control) 3) reverse voltage control.
  • Includes Software Frequency Response Analyzer (SFRA) software for measurement of the frequency response of the power converter and verification of the stability of the design.
  • Control of the converter is implemented with the C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 microcontroller.
  • Design includes User's Guide, operating sofware, Software Frequency Response Analyzer (SFRA) software and GUI, Schematics, PCB plots, BOM, and hardware source.

NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package for C2000 MCUs. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "Bi-Directional Non-Isolated Buck Boost Converter" under the Development Tools -> Digital Power section.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU638.PDF (1259 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU704.PDF (110 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCL0A.PDF (164 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC873A.ZIP (1604 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCL1.PDF (662 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCK9.PDF (1036 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28035-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV2371 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27211 — 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 7V UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS730 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA340 — Einzelner energieeffizienter Operationsverstärker mit Betrieb an einzelner Stromversorgung, Rail-

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28035 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden C2000 Nonisolated Bidirectional Buck Boost User's Guide 22.01.2015
* Prüfbericht C2000 Nonisolated Bidirectional Buck/Boost Test Results 19.12.2014
Anwendungshinweis Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU 06.01.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos