TIDM-EKG-PULSE

TIDM-EKG-PULSE

Designdateien

Überblick

This reference design details non-invasive optical plethysmography - pulsoximetry - using the MSP430FG437 microcontroller (MCU). The pulsoximeter consists of a peripheral probe combined with the MCU displaying the oxygen saturation and pulse rate on a LCD glass. The same sensor is used for both heart-rate detection and pulsoximetering in this application. A custom LabVIEW GUI has been developed for this application to display the heart signal, heart rate and % SaO2 number. All the necessary files and steps to get this GUI up and running have been provided along with this report.

Merkmale
  • Single-chip solution with integrated analog front-end for diode drive and measurement
  • USB communication interface for PC connectivity
  • Built-in connectivity for addition of wireless communication using CCxxxx EMK transceivers
  • NellcorTM probe compatible hardware interface
  • Based on original design "A Single-Chip Pulse oximeter Design Using the MSP430" (SLAA274)
  • This application report uses the MOD-PULSE Pulse oximeter and Heart-Rate Monitor using the MSP430FG439 development board by OLIMEX Ltd.
  • This reference design is tested and includes software, hardware design files, documentation & PC GUI (LabView)

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLAR081.PDF (91 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLAC608.ZIP (147 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC618.ZIP (921 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

SLAR080.PDF (292 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FG439 — 8-MHz-MCU mit 60 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 128-Segment-LCD

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Revised Pulse Oximeter Design Using the MSP430 03.06.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos