TIDM-ENERGY-WATCHDOG

TIDM-ENERGY-WATCHDOG

Designdateien

Überblick

Der Energy Watchdog ist ein komplettes Tool zur Messung und Anzeige des Energieverbrauchs einzelner Verbraucher in einem intelligenten Gebäude, wie z. B. wichtiger Haushaltsgeräte. Mit diesem Tool können Ingenieure schnell die Lösung von TI für eine kostengünstige Energiemessanwendung evaluieren. Dieses Referenzdesign mit Hardware- und Software-Designdateien verkürzt die Entwicklungszeit für Ingenieure. Das Energy Watchdog-Design kann auch zusammen mit den ZigBee- und WiFi-Referenzdesigns von TI erweitert werden, um dem Endprodukt eine drahtlose Kommunikation hinzuzufügen.

Merkmale
  • Einphasiges Energiemesssystem
  • On-Board-Anzeige für eingehende Wechselspannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor und Energieverbrauch (in kWh)
  • Kompatibel mit Eingangsspannungen von 110 V–240 V
  • Einfache Drucktasten zur Anpassung der LCD-Anzeige und Zeiteinstellungen
  • Schnittstelle zu TI-Kommunikationsmodulen für ZigBee(CC2538EM-RD), Wifi(CC3000EM-RD) und Sub-1GHz HF für Drahtlos-M-Bus.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU199.PDF (364 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR367.ZIP (31 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC252.ZIP (2264 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR368.PDF (88 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS770 — LDO-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 50 mA, 10 V

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430AFE253 — Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 3 Sigma-Delta-ADCs (24 Bit), 16 KB Flash, 512 B RAM
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
* Prüfbericht Single Phase Electricity Sub-Meter for Smart Buildings Test Data 23.01.2014
Benutzerhandbuch TIDM-ENERGY-WATCHDOG Single-Phase Sub-Meter for Smart Buildings User's Guide (Rev. A) 24.01.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos