TIDM-LOWEND-IHD

TIDM-LOWEND-IHD

Designdateien

Überblick

Ein In-Home-Display (IHD) ermöglicht es den Kunden des Stromversorgers, ihren Energieverbrauch in Echtzeit zu verfolgen, z. B. Gesamtverbrauch, Preise und Kilowattstunden. Di kann mit Stromzählern und anderen Geräten kommunizieren, die typischerweise Funkverbindungen mit geringer Leistung verwenden. In der Eingabezeile IHD reicht oft eine Segment-LCD-basierte Lösung aus. Es ist in der Regel batteriebetrieben und benötigt eine gewisse Intelligenz, um die verschiedenen Nachrichten und die Konnektivität zu verwalten. Das Low-End-IHD von TI zeichnet sich durch ein komplettes Design rund um den energieeffizienten MSP430-Mikrocontroller aus. Dieser Mikrocontroller treibt die LCD-Segmentanzeige dank seines integrierten Treibers sehr sparsam an und bietet verschiedene Ultra-Low-Power-Modi zur Optimierung der Batterielebensdauer. Der MSP430 bietet auch eine standardisierte serielle Schnittstelle (SPI, RS232) für den Anschluss an die Low-Power-HF-Lösung von TI, um die gängigsten Standards von Sub-1 GHz bis 2,4 GHz ZigBee zu unterstützen. Das Hardware- und Softwarepaket ermöglicht es Entwicklern, sehr schnell ein kostenoptimiertes und einfaches IHD zu entwickeln, das schnell mit anderen intelligenten Bausteinen interagieren kann.

Merkmale
  • Lange Batterielebensdauer durch den MSP430 mit sehr geringem Stromverbrauch
  • Einfache Schnittstelle mit Kommunikationsmodulen (UART oder SPI)
  • Segment-LCD
  • Unterstützung für energieeffiziente HF-Implementierungen (Sub-1 GHz und 2,4 GHz ZigBee)
  • Debug-Schnittstellen (JTAG und seriell)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU203A.PDF (14124 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR379.ZIP (26 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC258.ZIP (1185 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR380.PDF (134 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FG4616 — 8-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 160-Segment-LCD

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FG4617 — 8-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 160-Segment-LCD

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FG4618 — 8-MHz-MCU mit 116 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 160-Segment-LCD

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FG4619 — 8-MHz-MCU mit 120 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 160-Segment-LCD

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Segment LCD-Based Low-End In-Home Display With Wireless RF Design Guide (Rev. A) 24.02.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos