TIDM-LPBP-CAPTOUCH

TIDM-LPBP-CAPTOUCH

Designdateien

Überblick

This reference design demonstrates an ultra-low power implementation of capacitive-touch inputs for various human machine interface (HMI) requirements in consumer, industrial and other applications. This deisgn leverages unique features available in the MSP430 value-line microcontroller that enables you to interface capacitive-touch elements directly to a microcontroller input/output pin without the need for external or additional passive components. The capacitive touch BoosterPack features several capacitive touch elements including a scroll wheel, button and proximity sensors. When paired with the MSP430 LaunchPad, this combination provides a hardware and software reference design to enable you to quickly and easily replace any physical button with a capacitive-touch element. This combination provides cost effectiveness for adding capacitive touch to consumer electronics, point-of-sales machines and devices that have a physical button.

Merkmale
  • Capacitive touch elements:
    • Scroll wheel
    • Button
    • Proximity sensor
  • Nine on-board LEDs for instant feedback
  • Timer-based UART communication enables interface to PC
  • Open-source GUI
  • Fully supported by the MSP430 capacitive touch sense library
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR680.PDF (43 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC452.ZIP (157 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR679.PDF (130 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS773 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V mit RESET mit Verzögerung

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2452 — 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, Timer, SPI/I2C

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
USB-PHYs und Brücken

TUSB3410 — Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB

Datenblatt: PDF | HTML

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos