TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

Designdateien

Überblick

The audio capacitive touch reference design is a plug-in board for the MSP430 LaunchPad development kit (MSP-EXP430G2). This reference design features several capacitive touch elements including a scroll wheel, button and proximity sensor and nine LEDs that provide instant feedback as users interact with the capacitive touch elements.

The TMS320C5535 DSP and TLV320AIC3204 CODEC also provide MP3 encoding and decoding capabilities. On-board USB, microSD card, OLED display and headset interface round out the design. This features two embedded processors that cooperate and communicate via a UART API/interface between C5535 DSP and MSP430 microcontroller.

Merkmale

MSP430 microcontroller responsible for:

  • Capacitive touch sensing and LED feedback
  • Gesture / event detection
  • Host application that controls BoosterPack
  • UART communication to C5535 DSP

C5535 DSP responsible for:

  • MP3 encode and decode
  • SD-card file system
  • USB mass-storage class
  • OLED and codec
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR745.PDF (39 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR744.ZIP (622 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR743.PDF (147 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C5532 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C5533 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 100 MHz, USB

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C5534 — C55x Festkomma-DSP – bis zu 100 MHz, USB, LCD-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C5535 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Audio Capacitive Touch BoosterPack Hardware 03.09.2014
Anwendungshinweis Audio Capacitive Touch BoosterPack C5535 Software 03.09.2014
Anwendungshinweis Audio Capacitive Touch BoosterPack MSP430 Software 03.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos