TIDM-LPBP-WIRELESSNODE

TIDM-LPBP-WIRELESSNODE

Designdateien

Überblick

The Low-Power Sub-1 GHz Wireless Transceiver reference design enables a low cost bi-directional RF link (when using two transceivers). The on-board Anaren Integrated Radio (AIR) A110LR09A radio module with integrated antenna operates in the European 868-870MHz and US 902-928MHz ISM bands. The included software application, called AIR BoosterStack, demonstrates an example sensor network as well as network status reporting. This type of communication allows development in the industrial, scientific, and medical space where short range devices/communications are used."

Merkmale
  • Operates in the European 868-870MHz and US 902-928MHz ISM bands
  • ETSI compliant and FCC/IC certified; ROHS and REACH compliant
  • AIR BoosterStack software enables star network topology (one hub node; four sensor nodes)
  • Low-power temperature sensor application
  • Graphical User Interface provides network control and displays key radio parameters
  • Node ID, operating state, and radio settings restored at power-up"
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR761.PDF (76 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC476.ZIP (133 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR762.ZIP (151 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR760.PDF (52 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS773 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V mit RESET mit Verzögerung

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — MCU, 8 MHz, 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-Dual-DAC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2452 — 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, Timer, SPI/I2C

Datenblatt: PDF
Sub-1-GHz-Transceiver

CC110L — Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch MSP-EXP430G2 LaunchPad Development Kit User's Guide (Rev. G) PDF | HTML 18.03.2016
Third party document Anaren Integrated Radio AIR Booster Pack Users Manual 17.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos