TIDM-NFC-CE

TIDM-NFC-CE

Designdateien

Überblick

This Near Field Communication (NFC) reference design provides a firmware example for the implementation of an NFC Card Emulation application using the TRF7970A NFC transceiver. This reference design provides a small number of easy to use Application Programming Interfaces (APIs) which allow users to quickly implement NFC Card Emulation functionality. The documentation, hardware, and example C code provided will allow designers to develop NFC Card Emulation applications with an MSP430 or easily ported to another MCU of choice. Sample Code described in this design can be downloaded from the design guide.

Merkmale
  • Proven interoperability with most commonly available NFC enabled devices
  • Supports the emulation of NDEF formatted RTD's for Type 4A and Type 4B Tag Platforms
  • Includes an easy to use GUI to select between individual NFC modes
  • Offers a flexible firmware structure that allows for configurable NDEF messages
  • Builds available for MSP-EXP430F5529 and MSP-EXP430F5529LP
  • This reference design is tested and includes firmware (with GUI), schematics, and User's Guide.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRCM1.PDF (122 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC880.ZIP (726 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCM0.ZIP (208 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCM2.PDF (112 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61222 — 0,7-VIN, 5-V-Aufwärtswandler mit fester Ausgangsspannung und 5,5-μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7970A — Vollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 13.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos