TIDM-NFC-DESFIRE-AES

TIDM-NFC-DESFIRE-AES

Designdateien

Überblick

MIFARE DESFire EV1 is an ISO14443A RFID transponder and an NFC Type 4A Tag Platform that is used in many NFC and RFID security applications due to the ability it has to operate in the clear or operate as a secure transponder using AES Encryption. This design uses the TI AES library along with a MSP430G2553 LaunchPad+DLP-7970ABP BoosterPack to provide a simple demonstration of a cost effective reader system solution for AES authentication of MIFARE DESFire EV1 tags.
Sample code described in this design can be downloaded from the design guide.

Merkmale
  • Features NFC Reader firmware designed for the AES authentication of MIFARE DESFire EV1 Tags
  • Allows users to easily change the AES keys used for authentication
  • Provides a cost effective solution by using the Value Line MSP430G2553
  • Firmware is portable to other microcontrollers.
  • This reference design is tested and includes firmware, schematics, and User's Guide.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRCQ6.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCQ7.ZIP (98 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC890.ZIP (114 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCQ5.ZIP (146 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS773 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V mit RESET mit Verzögerung

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — MCU, 8 MHz, 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-Dual-DAC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7960A — TRF7960A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7963A — TRF7963A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO14443A/B.

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7964A — TRF7964A voll integrierter 13,56-MHz-NFC-/RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7970A — Vollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
USB-PHYs und Brücken

TUSB3410 — Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis MIFARE DESFire EV1 AES Authentication With TRF7970A 30.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos