TIDM-NFC-SDM

NFC-Transceiver-Direktmodus zur Unterstützung von MIFARE® Classic- und proprietären Protokollen

TIDM-NFC-SDM

Designdateien

Überblick

Special Direct Mode on the TRF7970A and TRF7964A enables the flexibility to easily support a wide range of proprietary protocols, most commonly MIFARE Classic. In these applications, Special Direct Mode drastically reduces the resource demand on host MCUs while also providing more stable operation. This design demonstrates MIFARE Classic authentication on the widely available TRF7970AEVM.

Merkmale
  • Features TRF7970A reader firmware demonstrating authentication of MIFARE Classic Tags
  • Allows users to easily change the MIFARE Classic keys used for authentication
  • Developed on an easy to use and widely available reference platform, the TRF7970AEVM
  • Firmware is portable to other microcontrollers.
  • Source code discussed in this design can be downloaded from SLOA214.
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRDB0.PDF (222 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC955.ZIP (155 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDB1.PDF (392 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F237016-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikator

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7960ATRF7960A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7963ATRF7963A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO14443A/B.

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7964ATRF7964A voll integrierter 13,56-MHz-NFC-/RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7970AVollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Using Special Direct Mode With the TRF7970A 20.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos